Publicar produtos
Luma 5.4
Luma 5.4
Luma 5.4
Luma 5.4
Luma 5.4

    Luma 5.4

    Traduzido por Google,

    Espreguiçadeira com estrutura de assento em compensado. Costas em espuma moldada. Assento estofado em duas partes. Costas estofadas na moldura. Com pernas redondas de metal

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaluma-5-4
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosMontbel Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)30.7
    • Largura (polegadas)34.6
    • Profundidade (polegadas)34.3
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioCarvão de Faia
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Lbs)66.13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings