Publicar produtos
Luma 7.2

Luma 7.2

Traduzido por Google,

Sofá totalmente estofado com base em madeira de faia.

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaluma-7-2
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de produtosMontbel Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)33.1
  • Largura (polegadas)72
  • Profundidade (polegadas)39.4
Relacionado
  • Material principalEstofo
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)156.53
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
  • Código CSI MasterFormat 201412 54 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 13 15
  • Título OmniclassResidential Sofas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States