Publicar produtos
Mayfair 3.0

Mayfair 3.0

Traduzido por Google,

Banco de bar estofado com estrutura em faia. Com kickplates em aço inoxidável escovado

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMayfair-3-0
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de produtosMontbel Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)41.3
  • Largura (polegadas)18.5
  • Profundidade (polegadas)21.7
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioEstofo
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)19.84
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoStools
  • Código CSI MasterFormat 201412 54 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
  • Número OmniClass23-21 21 33 11
  • Título OmniclassCommercial Bar Stools
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings