Publicar produtos
Metiz 480.50
Metiz 480.50
Metiz 480.50
Metiz 480.50

    Metiz 480.50

    Traduzido por Google,

    Pequeno pufe estofado em estrutura de aço lacado mate

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMetiz-480-50
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosTonon Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)16.9
    • Largura (polegadas)20.9
    • Profundidade (polegadas)20.9
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Lbs)12.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_59
    • Uniclass 2015 DescriçãoOttomans
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs