Publicar produtos
Oswell 1.1

Oswell 1.1

Traduzido por Google,

Cadeira lateral empilhável com almofada para o assento. Esta cadeira com base em formato de trenó pode ser empilhada em até 40 unidades no carrinho OSW0122OP. Possui certificação Greenguard Gold para proteção da qualidade do ar interno.

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoswell-1-1-copy
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de produtosInclass Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-06
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)32.1
  • Largura (polegadas)20.3
  • Profundidade (polegadas)21.3
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioPolipropileno
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Lbs)13.89
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
  • Número OmniClass23-21 23 13 11
  • Título OmniclassResidential Chairs

Disponibilidade da região

América do Norte
United States