Publicar produtos
Oswell 1.2

Oswell 1.2

Traduzido por Google,

Cadeira lateral empilhável em polipropileno rígido com assento acolchoado. Pés em aço. Certificação Greenguard Gold, que garante o mínimo impacto na qualidade do ar interior.

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoswell-1-2
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de produtosInclass Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-06
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)32.1
  • Largura (polegadas)20.5
  • Profundidade (polegadas)21.5
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioPolipropileno
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Lbs)11.24
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
  • Número OmniClass23-21 23 13 11
  • Título OmniclassResidential Chairs

Disponibilidade da região

América do Norte
United States