Publicar produtos
Oswell 3.2PP

Oswell 3.2PP

Traduzido por Google,

Banqueta empilhável com pés de aço. O assento em polipropileno com ranhuras possui textura antiderrapante. Esta banqueta com certificação Greenguard Gold pode ser empilhada em até 6 unidades e é feita com 43% de materiais reciclados.

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoswell-3-2-PP
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de produtosInclass Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-06
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)43.7
  • Largura (polegadas)20.3
  • Profundidade (polegadas)22.4
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioPolipropileno
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Lbs)14.55
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
  • Número OmniClass23-21 23 39 11
  • Título OmniclassResidential Bar Stools