Publicar produtos
Plania PL30220
Plania PL30220
Plania PL30220
Plania PL30220
Plania PL30220

    Plania PL30220

    Traduzido por Google,

    Pernas de cavalete em alumínio de 90cm / 36″ de altura com saída de cabo para tampos de mesa Plania de 90cm / 36″ de largura. Acabamento epóxi

    Especificação
    • With an architectural, pure and timeless aesthetic, PLANIA is a complete collection of transversal tables that blends performance, flexibility, and design. The PLANIA table system offers both single top tables in a wide range of sizes and big modular tables with sectional tops of endless dimensions. The collection has broad customization possibilities to facilitate its integration in private, corporate, or public spaces.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaplania-pl30220
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosInclass Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)36
    • Largura (polegadas)36
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Lbs)6.61
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniclassResidential Tables