Publicar produtos
Plania PL70018
Plania PL70018
Plania PL70018
Plania PL70018
Plania PL70018
Plania PL70018

    Plania PL70018

    Traduzido por Google,

    Banco estofado de 70″ com estrutura Plania. Este assento necessita de 2 pernas de cavalete a serem encomendadas separadamente, sendo necessária montagem.

    Especificação
    • PLANIA BENCH is a versatile collection of modular benches characterized by a linear, elegant and timeless design. A collection that combines functionality, flexibility and design. PLANIA benches are available in a wide range of sizes, with or without backrest, and can be built with different types of legs. For full functionality, the collection offers a series of connecting elements that allow the configuration of multiple shapes and combinations, facilitating their integration into all types of environments and spaces.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaplania-pl70018
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosInclass Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-20
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)17.9
    • Largura (polegadas)70.9
    • Profundidade (polegadas)18.9
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Lbs)50.27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniclassBenches