Publicar produtos
Sella 290.71
Sella 290.71
Sella 290.71

    Sella 290.71

    Traduzido por Google,

    Banqueta de balcão em faia mate com assento e encosto em couro com cinto. Peças metálicas em aço inoxidável mate. Somente para uso interno.
    Produzido para altura de assento de contra-altura de 25,6"

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasella-290-71
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosTonon Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)31.1
    • Largura (polegadas)16.1
    • Profundidade (polegadas)16.1
    Relacionado
    • Material principalCarvão de Faia
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Lbs)14.33
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStools
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 13 17
    • Título OmniclassResidential Stools