Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
inspec-by-sandler/products/fe28a09f-10a4-42c7-aef9-e64f6ba10c3a
Início
Categorias
Mobiliário
Cadeiras, Sofás & Bancos
Tablet 6.5
Disponível em Estados Unidos
Sandler | Inspec
Seguir
Tablet 6.5
Traduzido por Google,
Vista original
Poltrona giratória com retorno de 90° e rodapé estofado em madeira.
Descarregar
Especificação
Especificação
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
tablet-6-5
Familia de producto
Sandler
Grupo de produtos
Montbel Collection
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-02-19
Número de edição
1
Altura (polegadas)
30.1
Largura (polegadas)
26
Profundidade (polegadas)
23.6
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.sandlerseating.com/product/tablet-6-5/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Carvão de Faia
Material secundário
Tecido
Concebido em
Italy
Fabricado em
Italy
Peso líquido (Lbs)
58.42
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Mobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
Classificação IFC
Mobilia
Código ETIM
EG017960
Nome ETIM
Furniture
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Uniclass 2015 Código
Pr_40_50_12
Uniclass 2015 Descrição
Chairs, seats and benches
Código CSI MasterFormat 2014
12 54 00
Título CSI MasterFormat 2014
Hospitality Furniture
Número OmniClass
23-21 23 13 11
Título Omniclass
Residential Chairs
Código CSI UniFormat II
E2020
Título CSI UniFormat II
Movable Furnishings
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
Sandler | Inspec
Adora 5.1
Descarregar
Sandler | Inspec
Adora 3.1
Descarregar
Sandler | Inspec
Modena 3.1
Descarregar
Sandler | Inspec
Luma 9.0L
Descarregar
Sandler | Inspec
Krosa 7.3
Descarregar
Sandler | Inspec
Star 9.1
Descarregar