Publicar produtos
Unnia 2.15
Unnia 2.15
Unnia 2.15
Unnia 2.15

    Unnia 2.15

    Traduzido por Google,

    Poltrona com assento e encosto em polipropileno. Sobre base de trenó de aço. Certificado Greenguard

    Especificação
    • Designed by Simon Pengelly, UNNIA is an extensive collection of versatile chairs, armchairs, stools and benches with a unique concept of colour and finish combinations. Its design allows plastic or upholstered seats and backrests to be combined, in one or two colours, with a varied range of bases of different functionality. The concept allows the configuration of an endless number of customised designs that adapt to a diversity of contexts, spaces or decorative styles. UNNIA collection has been awarded the prestigious design prize: “Design Guild Mark”.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUnnia-2-15
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosInclass Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)29.5
    • Largura (polegadas)22.8
    • Profundidade (polegadas)22
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Lbs)14.99
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs