Publicar produtos
Varya 2.10R PP
Varya 2.10R PP
Varya 2.10R PP
Varya 2.10R PP
Varya 2.10R PP

    Varya 2.10R PP

    Traduzido por Google,

    Poltrona com assento e encosto em polipropileno com braço de mesa direito e braço esquerdo metálico sobre base de 4 pés com pintura epóxi com rodízios. Certificação Greenguard.

    Especificação
    • Designed by Simon Pengelly, the VARYA collection is a truly transversal and functional family of chairs that easily crosses the boundary between public and domestic spaces. The VARYA family configure one of the largest and most complete ranges on the market. With an elegant and refined design, VARYA allows to furnish different types of spaces with the same family of seating, keeping always coherent project aesthetic. Different, chairs, armchairs, stools and benches are generated by combining comfortable seats with an extense range bases. The broad variety of combinations, together with the extensive range of available finishes, allow for endless possibilities of customization without altering the unique character and timeless spirit of this original family designed for inhabiting the most diverse array of settings and contexts.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavarya-2-10R-PP
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosInclass Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)31.9
    • Largura (polegadas)20.5
    • Profundidade (polegadas)20.5
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Lbs)13.89
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States