Publicar produtos
Woodlook 1.9

Woodlook 1.9

Traduzido por Google,

Cadeira lateral Woodlook com estrutura fabricada inteiramente em alumínio mas com aparência realista de madeira. Com macas. Altamente durável e resistente a arranhões. Pilhas 5

Especificação
  • Woodlook® is a new concept in seating designed to withstand the most punishing environments without compromising design. Our furniture is built from sturdy aluminum whilst maintaining an authentic wood appearance.

    The unique Woodlook® process offers unparalleled durability yet is lightweight, scratch resistant, competitively priced and can be customized to meet bespoke designs. The Woodlook® range is ideal for all high traffic situations including restaurants, hotels, casinos, cruise ships, healthcare, and education.

    Woodlook® chairs demonstrate some of the most enviable qualities found in contemporary furniture – strength and durability. Made from a lightweight, yet sturdy, aluminium, these stackable chairs stand up to the rigorous demands of commercial settings.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawoodlook-1-9
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de produtosWoodlook
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-08
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)32.8
  • Largura (polegadas)20.1
  • Profundidade (polegadas)23
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioEstofo
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)15.65
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
  • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Seating
  • Número OmniClass23-21 23 13 11
  • Título OmniclassResidential Chairs