Publicar produtos
Wudi 9.4
Wudi 9.4
Wudi 9.4

    Wudi 9.4

    Traduzido por Google,

    Mesa de centro em carvalho maciço e equipada com porta-revistas

    Especificação
    • Wudi is a collection of armchairs, benches and side tables for lounge areas that combine tradition and modernity through the use of wood. The armchair is a timeless and comfortable design, characterized by its expressive armrests. A backrest supported by a fabric stretched like a sail contributes to the light and relaxed spirit of the piece. The rounded solid wood structure radiates warmth and softens its image, while the upholstery and high-quality details lend it great elegance. The collection is completed with original upholstered benches and side tables that can be easily integrated into multiple spaces.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawudi-9-4
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosInclass Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)13.2
    • Largura (polegadas)47.2
    • Profundidade (polegadas)17.7
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Material secundárioCarvalho
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Lbs)32.63
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoCoffee tables
    • Número OmniClass23-21 23 15 17
    • Título OmniclassResidential Coffee Tables