Publicar produtos
Yumi 3.1
Yumi 3.1
Yumi 3.1
Yumi 3.1

    Yumi 3.1

    Traduzido por Google,

    Banqueta alta com assento estofado e encosto em madeira sobre estrutura em faia maciça equipada com placa de apoio em aço inoxidável no apoio para os pés dianteiro.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicayumi-3-1
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosMilano Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)40.2
    • Largura (polegadas)18.3
    • Profundidade (polegadas)20.5
    Relacionado
    • Material principalCarvão de Faia
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Lbs)15.87
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStools
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating
    • Número OmniClass23-21 23 13 17
    • Título OmniclassResidential Stools
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States