Publicar produtos
Yumi 3.3
Yumi 3.3
Yumi 3.3
Yumi 3.3

    Yumi 3.3

    Traduzido por Google,

    Banqueta alta com assento laminado em estrutura de faia maciça equipada com placa de aço inoxidável no apoio para os pés dianteiro

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicayumi-3-3
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosMilano Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)40.2
    • Largura (polegadas)18.3
    • Profundidade (polegadas)20.5
    Relacionado
    • Material principalCarvão de Faia
    • Material secundárioCarvão de Faia
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Lbs)15.43
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStools
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating
    • Número OmniClass23-21 23 13 17
    • Título OmniclassResidential Stools
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States