Publicar produtos
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010

    Zenpro 0010

    Traduzido por Google,

    Uma sofisticada poltrona executiva projetada para proporcionar conforto durante todo o dia de trabalho. Ideal para escritórios executivos e salas de reuniões, possui um mecanismo de inclinação sincronizado ativado por peso, que pode ser travado em sete posições e ajustado com precisão através do botão de controle de tensão. Os braços de alumínio são acolchoados e há um mecanismo pneumático de ajuste do assento.

    Rodízios com superfície macia e estrutura de alumínio. Design de Mario Ruiz. Certificação Greenguard Gold para minimizar o impacto na qualidade do ar interior. Uma cadeira sustentável, 99% reciclável e feita com 43% de materiais reciclados.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZenpro-0010
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosInclass Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)50.8
    • Largura (polegadas)26.8
    • Profundidade (polegadas)25.2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Lbs)40.57
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs