Publicar produtos
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120

    Zenpro 0120

    Traduzido por Google,

    Cadeira de escritório giratória com costura horizontal no encosto. Esta cadeira com altura ajustável possui rodízios com superfície macia e mecanismo de inclinação sincronizado ativado por peso. Pode ser travada em quatro posições diferentes e ajustada com precisão através do botão de controle de tensão. Desenhada por Mario Ruiz.

    Certificação Greenguard Gold para minimizar o impacto na qualidade do ar interior. Uma cadeira sustentável, 99% reciclável e feita com 42% de materiais reciclados.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZenpro-0120
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosInclass Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)43.7
    • Largura (polegadas)26.8
    • Profundidade (polegadas)25.2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Lbs)34.39
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs