Publicar produtos
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush
Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush

    Airtight Liquid Vapour Control - Passive Purple Brush

    Traduzido por Google,

    Membrana de controle de vapor aplicada com pincel e certificada pela BBA para conexões e penetrações de serviço. Use em múltiplas superfícies.

    Passive Purple é um produto à base de água sem VOC. É completamente livre de quaisquer produtos químicos ou vapores desagradáveis. Além do mais, como um produto à base de água, limpar seus pincéis e seu dispositivo de pulverização sem ar é uma tarefa tranquila e sem bagunça.

    Para projetos pequenos, como casas particulares, o Passive Purple Home Pack pode ser usado com pincel plano. Neste caso, não é necessário um dispositivo de pulverização sem ar.

    As ligações parede/teto também precisam ser herméticas, especialmente quando as ligações são feitas de dois tipos diferentes de materiais de construção, como tijolo vermelho/concreto ou aço/concreto.

    Diferentes materiais de construção reagem de maneira diferente às mudanças de umidade e temperatura, movendo-se em velocidades diferentes, o que pode causar pequenas fissuras no gesso ou outro tipo de acabamento. Esse movimento pode criar vazamentos de ar que prejudicam o desempenho energético do seu edifício e potencialmente abrem a porta para o aparecimento de umidade e mofo.


    Com sua tecnologia de polímero reforçado com fibra, o Passive Purple Brush pode preencher lacunas de até 7 mm – 10 mm. idealmente, você deseja que a estrutura tenha o mínimo de lacunas possível para economizar tempo e custos com materiais. depois que todas as conexões, juntas, placas e penetrações estiverem concluídas e localizadas, basta usar um pincel firme para preencher e selar as lacunas e juntas. isso por si só reduzirá enormemente o vazamento de ar, deixando sua camada final de spray “se necessário” a cereja do bolo. Com uma técnica de preenchimento e consistência semelhante a massa, o Passive Purple Brush é extremamente fácil e rápido de aplicar, sem problemas de superfície ou área. Acesse o YouTube ou clique na barra de vídeo à esquerda para dar uma olhada.

    Especificação
    • Passive House

      Passivhaus

      Facade

      Membrane

      Rain Screen

      Vapour Control

      Airtightness

      Airtight

      VCL

      Brush Applied

      Paint on Airtightness

      Brush applied Airtight

      Internal Vapour Control

      Vapour

      Vapor

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPassive-Purple-Brush
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-05-19
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit