Publicar produtos
Door DS70, Fixed, Corner
Door DS70, Fixed, Corner
Door DS70, Fixed, Corner
Door DS70, Fixed, Corner

    Door DS70, Fixed, Corner

    Traduzido por Google,

    interal por Cuhadaroglu DS70, sistema de portas e janelas de alumínio com isolamento térmico

    Além de seu design elegante, o sistema de portas e janelas Interal DS 70 possui os valores de desempenho para atender todas as suas expectativas em seus projetos com as vantagens de desempenho de estanqueidade, barreira de isolamento térmico e baixo consumo de alumínio. Abertura de folha dupla, folha oculta, porta de varanda, porta de varanda de baixa soleira e aplicações de canto também estão disponíveis.

    Interal DS 70, o sistema de nova geração que melhor atende aos critérios de preço-desempenho, dá às suas fachadas uma aparência elegante com sua nova geração de maçanetas Bodrum.

    • Aplicações de janela de eixo único ou eixo duplo com dobradiças ocultas ou normais,
    • Classe de Permeabilidade ao Ar 4 (EN 1026, EN 12207)
    • Waterightnees E1200 Pa (EN 1027, EN 12208)
    • Resistência à carga de vento C3 (EN 12210, EN12211)
    • Detalhes do sistema com coeficiente de transferência de calor de Uw: 2,46 W/M²k
    • Largura do quadro de perfil de 70 mm.
    Especificação
      • DS 70, the new member of the Door and Window systems product group, has been designed as a system after developments of the most preferred ST series which will fit perfectly into all architectural styles in global markets, with its high performance values and different finishing details.

        Profile Measurements

        • Frame Profile Width 50mm
        • Frame Profile Depth 70mm
        • Vent Profile Width 68mm
        • Vent Profile Depth 80mm

        Thermal Break

        Glass fibre reinforced polyemide / Vent:34mm - Frame:34mm

        *All technical parameters has been tested in KAPEDAM / Turkey (Testing report number: RD1-194) and FTI Façade Testing Institute
        (Testing report number: 2021.1431).

        *Please contact for the performance values depending on the fenestration types

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadoor-ds70-fixed-corner
    • Familia de productoAluminium Doors & Windows
    • Grupo de produtosDS70
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2022-09-16
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)70
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoor and window systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia