Publicar produtos
Unitized Curtain Wall UCW 72 - CC
Unitized Curtain Wall UCW 72 - CC
Unitized Curtain Wall UCW 72 - CC
Unitized Curtain Wall UCW 72 - CC

    Unitized Curtain Wall UCW 72 - CC

    Traduzido por Google,

    UCW 72 CC é um sistema de cortina de parede unitário. UCW 72 CC é um sistema no qual o envidraçamento é fixado através de contas de vidro. A largura visível dos módulos é de 72 mm.

    O sistema faz parte do conceito modular, com produção realizada em fábrica e com unidades que permitem fácil instalação. O sistema pode oferecer produção de alta qualidade tanto na oficina quanto no canteiro de obras e reduz custos na fase do canteiro de obras. Com aparência de cobertura contínua e uma ampla gama de opções de cores e revestimentos, o UCW 72 CC oferece soluções elegantes e personalizadas.

    Graças ao método de impermeabilidade à água de duplo sulco, pode oferecer alto nível de desempenho de impermeabilidade à água, longe da sensibilidade de fazer a instalação no canteiro de obras. O UCW 72 CC também oferece alto desempenho de isolamento térmico com suas diversas opções de barreira térmica.

    Especificação
      • High water insulation
      • High thermal insulation
      • Visible width of the modules is 72 mm
      • Successfully completed performance tests,
      • UCW72 also provides high heat performance with its various barrier options
      • Thanks to the double groove water impermeability method, it can offer high level of water impermeability performance
      • Production of QUALANOD and QUALICOAT certified profiles in all RAL colors and anodized options
      • Water Tightness:  R7
      • Resistance to Wind:  2850 Pa
      • Thermal Transmittance Coefficient:   Uw: 1,6 W/m2K/Ug: 1,3 W/m2K
      • Air permeability:   A4


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainteral_CW_UCW72
    • Familia de productoCurtain Wall Systems
    • Grupo de produtosUCW72
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-17
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Código ETIMEG019710
    • Nome ETIMProfiles
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_76_51_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium curtain wall frame sections
    • Código CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia