Publicar produtos
interal CURTAIN WALL MN50ASC ADDITIONAL DETAILS
interal CURTAIN WALL MN50ASC ADDITIONAL DETAILS

    interal CURTAIN WALL MN50ASC ADDITIONAL DETAILS

    Traduzido por Google,

    O sistema de fachada cortina MN50ASC, trazendo uma admiração diferente para sua edificação, possibilita uma produção prática e fácil por meio de opções especiais de montagem. Além disso traz todas as superioridades do sistema MN50 (micro condensação, performance). Além disso, por meio da técnica patenteada de produção de vidro isolado, pode oferecer alto isolamento térmico e risco zero de condensação ao mesmo tempo.

    Especificação
      • All MN 50 system benefits,
      • High thermal performance
      • Easy assembly with the type of special fixing glass assembly
      • 17 mm inside face width
      • Air, water and dust silicone sealing
      • Profile production with QUALANOD ve QUALICOAT-certified for all RAL colors and eloxal options
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainteral_CW_MN50ASC_ADDITIONAL_DETAILS
    • Familia de productoCurtain Wall Systems
    • Grupo de produtosMN50 ASC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)50
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina