Publicar produtos
Louver SLV94, Door
Louver SLV94, Door
Louver SLV94, Door
Louver SLV94, Door

    Louver SLV94, Door

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O SLV94 é um sistema de persianas que oferece ventilação natural, transmissão de luz e estanqueidade à água, podendo ser utilizado com lâminas móveis, fixas ou com painéis solares integrados.

    O sistema SLV94 divide-se basicamente em dois tipos: drenável e não drenável. O objetivo do sistema SLV94 drenável é proporcionar máxima estanqueidade à água, permeabilidade ideal ao ar e privacidade do ambiente interno.

    Enquanto a opção com sistema de drenagem visa impedir a entrada de água no interior, garantir privacidade e proporcionar sombreamento ideal através de canais de escoamento de água ocultos, a opção sem sistema de drenagem visa proporcionar ventilação ideal e entrada ideal de calor e luz.

    O objetivo é atender aos critérios de deflexão sob diferentes cargas de neve e de vento, com e sem perfis de montantes, e, em geral, para todos os tipos de venezianas; as dimensões sem o montante são de 1000x2000 mm e, com o montante, de 2000x2000 mm.

    Medidas do perfil:

    • Largura do perfil da estrutura drenável: 35 mm
    • Profundidade do perfil da estrutura drenável: 120 mm
    • Largura do perfil da lâmina drenável a um ângulo de 37 graus: 112 mm
    • Profundidade do perfil da lâmina drenável em um ângulo de 37 graus: 94 mm
    • O peso de um sistema SLV94 de 1000*1000 mm varia entre 17 e 20 kg, dependendo dos acessórios utilizados.
    Especificação
    • Properties :

      • Easy to Assemble and Disassemble
      • Fly Screen
      • Ensuring Maximum Air Permeability and Maximum Water Prevention
      • Drainage Channelled Blades
      • Without Corner Wedge
      • With Corner Wedge
      • Corner Wedge Without Press
      • Different Options in Assembly

      Technical Properties :

      • Drainable Free Area : 0,505 / % 48,6
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalouver-slv94-door
    • Familia de productoAluminium Louver
    • Grupo de produtosSLV94
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-12-22
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEC011406
    • Nome ETIMFaçade louver
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLouvre and shading mounting brackets
    • Código CSI MasterFormat 201408 91 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Door Louvers
    • Número OmniClass23-17 11 11 25 21
    • Título OmniclassDoor Louvers