Publicar produtos
Janela única Madeira Alumínio Internorm HF410 1
Janela única Madeira Alumínio Internorm HF410 1
Janela única Madeira Alumínio Internorm HF410 1
Janela única Madeira Alumínio Internorm HF410 1
Janela única Madeira Alumínio Internorm HF410 1
Janela única Madeira Alumínio Internorm HF410 1
Janela única Madeira Alumínio Internorm HF410 1
    Internorm

    Janela única Madeira Alumínio Internorm HF410 1

    3.6 de 5 estrelas3.6(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A combinação de materiais e cores interiores sublinha o seu estilo minimalista e destaca as peças individuais excepcionais. O HF 410 integra-se perfeitamente no seu design interior. Diferentes cores e madeiras oferecem inúmeras possibilidades para o seu design interior individual. A cor interior Gray Oak realça os interiores modernos com formas claras, materiais simples e cores discretas. Totalmente à medida, as janelas de abrir podem ser combinadas com vidros fixos para criar grandes áreas.

    Isolamento térmico em W/(m²K)

    Uw para 0,65

    Isolamento acústico em dB

    até 33 - 45

    Segurança

    até RC1N, RC2

    Bloqueio

    escondido

    Especificação
    • O isolamento térmico (em W / m2.K): Uw tão baixo quanto 0,64 redução de som (em dB): até 46 Segurança: RC1N, RC2 Fecho: escondida profundidade de construção (em mm): 85
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaInternorm_window_HF410_modell-1_modell-30
    • Familia de productoWood-ALU Internorm
    • Grupo de produtosHF410
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-12-15
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalToras
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 15
    • Título OmniclassWood Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia