Publicar produtos
Janela dupla Madeira Alumínio Internorm HF410 3
Janela dupla Madeira Alumínio Internorm HF410 3
Janela dupla Madeira Alumínio Internorm HF410 3
Janela dupla Madeira Alumínio Internorm HF410 3
Janela dupla Madeira Alumínio Internorm HF410 3
Janela dupla Madeira Alumínio Internorm HF410 3
    Internorm

    Janela dupla Madeira Alumínio Internorm HF410 3

    3.8 de 5 estrelas3.8(12 avaliações)


    Especificação
    • O isolamento térmico (em W / m2.K): Uw tão baixo quanto 0,64 redução de som (em dB): até 46 Segurança: RC1N, RC2 Fecho: escondida profundidade de construção (em mm): 85
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaInternorm_window_HF410_modell-3
    • Familia de productoWood-ALU Internorm
    • Grupo de produtosHF410
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-12-15
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalToras
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 15
    • Título OmniclassWood Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows