Publicar produtos
Porta de correr tripla UPVC Alumínio Internorm KS430 G
Porta de correr tripla UPVC Alumínio Internorm KS430 G
Porta de correr tripla UPVC Alumínio Internorm KS430 G
Porta de correr tripla UPVC Alumínio Internorm KS430 G
Porta de correr tripla UPVC Alumínio Internorm KS430 G
    Internorm

    Porta de correr tripla UPVC Alumínio Internorm KS430 G

    Traduzido por Google,

    Quartos iluminados e cheios de luz criam um espaço confortável para você e sua família. Grandes áreas envidraçadas estendem a área de convivência além de suas paredes. Eles criam uma sensação de espaço e oferecem vistas ininterruptas do exterior.

    Combinando a porta de elevação e corrediça com vidros fixos resulta em grandes vidros que estão disponíveis com uma folha falsa a pedido. Com Comfort Drive - o acionamento elétrico para abertura e fechamento convenientes do seu elevador e porta deslizante.

    Isolamento térmico em W/(m²K)

    até 0,64

    Isolamento acústico em dB

    até 33 - 43

    Segurança

    até RC1N, RC2

    CONDUÇÃO DE CONFORTO

    GORJETA

    As portas elevatórias e deslizantes Internorm HS 330 e KS 430 também estão disponíveis com Comfort Drive a pedido. O acionamento elétrico garante abertura e fechamento convenientes do seu elevador e porta deslizante e pode ser integrado aos sistemas Smart Home.

    Especificação
    • Dimensions (in mm)

      Frame construction depth

      200/203

      Sightline frame/sash

      169

      Sightline flying mullion (2 sashes)

      176

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaInternorm_lift-sliding-door_KS-430_modell-g
    • Familia de productoUPVC-ALU Internorm
    • Grupo de produtosKS430
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Código UNSPSC30171501
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 23 13
    • Título OmniclassSliding All Glass Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors