Publicar produtos
Janela dupla UPVC Alumínio Internorm KF410 5
Janela dupla UPVC Alumínio Internorm KF410 5
Janela dupla UPVC Alumínio Internorm KF410 5
Janela dupla UPVC Alumínio Internorm KF410 5
Janela dupla UPVC Alumínio Internorm KF410 5
    Internorm

    Janela dupla UPVC Alumínio Internorm KF410 5

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Quer seja em branco plástico clássico ou com revestimento de alumínio resistente às intempéries, o KF 410 é sempre a escolha certa. O design quadrado da moldura e da faixa é compatível com a construção do estilo de design puro da casa. Graças à nova tecnologia I-tec Insulation, a estrutura é completamente isolada e o isolamento térmico é significativamente melhorado. A Ventilação I-tec também pode ser integrada nesta janela. Este sistema de ventilação inovador garante ar fresco suficiente e um clima ambiente perfeito 24 horas por dia.


    Isolamento térmico em W/(m²K)
    Uw para 0,62

    Isolamento acústico em dB
    até 34 - 47

    Segurança
    até RC1N, RC2

    Bloqueio
    escondido

    Especificação
    • Dimensions (in mm)
      Frame construction depth
      90
      Sightline frame/sash
      113
      Sightline flying mullion (2 sashes)
      133
      Sightline mullion (2 sashes)
      187

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaInternorm_window_KF_410_Modell-5
    • Familia de productoUPVC-ALU Internorm
    • Grupo de produtosKF410
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-12-15
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 53 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plastic Windows
    • Número OmniClass23-17 13 17
    • Título OmniclassPlastic Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows