Publicar produtos
2-1/4" Emperor™ Brick

2-1/4" Emperor™ Brick

Traduzido por Google,

Este tijolo é comumente usado em edifícios com longos trechos de paredes. O tijolo maior reduz ainda mais os custos gerais da parede enquanto cria linhas mais longas. O Imperador 2.25 tem outra vantagem. As ranhuras podem ser extrudadas na face durante a fabricação para simular uma junta de argamassa falsa. Isso cria a aparência de dois tijolos modulares na parede ao menor custo do tamanho maior do Imperador. Vários slots podem ser adicionados para criar diferentes padrões de ligação aparentes.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaemperor_2-25
  • Familia de productoWalls
  • Grupo de produtosExternal-Walls
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.25
  • Largura (polegadas)3.56
  • Profundidade (polegadas)15.56
Relacionado
  • Material principalBrick
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Código CSI MasterFormat 201404 21 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Brick Veneer Masonry
  • Número OmniClass23-13 33 15
  • Título OmniclassWall Exteriors
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls