Publicar produtos
Classic Kit Pergola System

Classic Kit Pergola System

Traduzido por Google,

Visão geral do produto

O sistema de pérgolas de PVC celular INTEX oferece uma solução de sombreamento arquitetônico de alto desempenho e baixa manutenção para espaços de convivência externos residenciais e comerciais. Fabricadas com PVC celular premium reforçado com componentes estruturais internos de alumínio e aço, as pérgolas INTEX proporcionam a beleza atemporal e os detalhes refinados da marcenaria tradicional, sem o risco de apodrecimento, empenamento, rachaduras ou danos causados ​​por insetos. Projetados para suportar fortes ventos e condições climáticas adversas, esses sistemas estão disponíveis em kits padronizados, bem como em vãos e configurações totalmente personalizáveis.

Principais características e benefícios

  • Integridade estrutural: Reforçado com inserções internas de alumínio de alta resistência e aço estrutural para suportar grandes vãos sem ceder ou torcer.
  • PVC celular de baixa manutenção: Impermeável à umidade, apodrecimento, cupins e fungos, eliminando a necessidade de repintura, aplicação de verniz e manutenção dispendiosa frequentes.
  • Resistência ao vento otimizada: Projetadas e construídas para atender aos rigorosos requisitos dos códigos estruturais, tornando-as ideais para ambientes costeiros e com ventos fortes.
  • Configurações personalizadas e padrão: Disponíveis em modelos integrados ou independentes, com vãos de vigas, espaçamento de caibros, perfis de extremidade e estilos de postes personalizáveis.
  • Detalhes arquitetônicos limpos: Apresentam linhas de marcenaria nítidas e precisas, extremidades decorativas (por exemplo, volutas, chanfros, estilo artesanal) e fixadores estruturais ocultos.
  • Acabamento pronto para pintura: Apresenta um acabamento branco nítido padrão que não requer pintura, mas é totalmente pintável com tinta látex 100% acrílica (LRV ≥ 55) para integração personalizada de paletas de cores.

Aplicações

  • Espaços comerciais para refeições e eventos ao ar livre
  • Áreas de piscina e lounges ao ar livre do resort
  • Estruturas de alto padrão para pátios e quintais residenciais
  • Comodidades na cobertura para edifícios multifamiliares e pátios comuns.
Especificação
  • Technical Specifications

    • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
    • Product Line: Pergola & Trellis Systems
    • Material Composition: Cellular PVC Shell with Heavy-Duty Internal Structural Aluminum/Steel Core
    • Structure Options: Freestanding or Structure-Attached (Wall-Mounted)
    • Tail Profile Styles: Scroll, Bevel, Craftsman, Square, and Custom Millwork Profiles
    • Column Compatibility: Compatible with INTEX Cellular PVC Columns, Structural Newels, or Wrap Systems (5"x5" to 12"x12"+)
    • Fasteners & Connectors: Concealed structural stainless steel and hot-dipped galvanized mounting hardware
    • Finish / Color: Factory White Matte Finish (Paintable with 100% Acrylic Latex, Light Reflective Value / LRV ≥ 55)
    • Code Compliance: Meets International Building Code (IBC) and International Residential Code (IRC) wind load and structural requirements
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaclassic-kit-pergola-system
  • Familia de productoPergola & Trellis Systems
  • Grupo de produtosPergolas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Pérgulas