Publicar produtos
Dartmouth Chamfered Baluster

Dartmouth Chamfered Baluster

Traduzido por Google,

Visão geral do produto

O sistema de guarda-corpo extrudado INTEX Dartmouth combina a estética clássica e atemporal da marcenaria com a engenharia moderna. Construído com um exterior 100% em PVC celular extrudado envolvendo um núcleo reforçado com alumínio de alta resistência, o sistema Dartmouth oferece excepcional resistência de nível comercial sem o risco de apodrecimento, inchaço ou ferrugem. Projetado para aplicações em níveis e escadas, apresenta um acabamento fosco refinado, ferragens ocultas e desempenho para grandes vãos, capaz de atender às normas em instalações de decks, varandas e sacadas de grandes dimensões.

Principais características e benefícios

  • Resistência de nível comercial: Apresenta um núcleo integrado de alumínio reforçado que suporta vãos de até 3,65 metros (12 pés) em conformidade com as normas.
  • PVC celular de baixa manutenção: Não apodrece, racha, descasca ou absorve umidade, reduzindo significativamente os custos de manutenção a longo prazo.
  • Sistema de Fixação Oculta: Utiliza ferragens ocultas em aço inoxidável para um acabamento limpo e uniforme, sem parafusos expostos ou manchas de ferrugem.
  • Perfis versáteis: Disponíveis em perfis de topo com pico (design clássico de madeira) e planos, ideais para acomodar bebidas.
  • Acabamento pronto para pintura: Vem de fábrica com um acabamento branco fosco nítido que não requer pintura, mas pode ser pintado com tinta látex 100% acrílica (LRV ≥ 55).
  • Opções de personalização: Compatível com diversos preenchimentos (balaústres quadrados, painéis de vidro, preenchimento horizontal, venezianas) e com capacidade de criação de raios personalizados internamente.

Aplicações

  • Decks comerciais e varandas para edifícios multifamiliares
  • Varandas e terraços residenciais de alto padrão
  • Propriedades costeiras e ambientes climáticos severos
  • Restaurações Históricas e Projetos Arquitetônicos Tradicionais

Especificação
  • Technical Specifications

    • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
    • Series: Dartmouth Extruded Rail System (RS35 Series)
    • Material Composition: 100% Extruded Cellular PVC with Heavy-Duty Aluminum Reinforcement Core
    • Rail Profile Options: RS35350 (Flat Top Cap / Beverage Friendly) and RS35400 (Peaked Profile)
    • Rail Widths: 3-5/8" and 4" options
    • System Heights: Standard 36" and 42" finished rail heights
    • Section Lengths: Available in standard 6', 8', 10', and 12' kits (Level and Stair applications)
    • Standard Infill: 1-1/2" Solid Square Edge Cellular PVC Balusters
    • Fasteners: Completely concealed 300-series stainless steel hardware with crush blocks
    • Finish / Color: Factory White Matte Finish (Paintable with 100% Acrylic Latex, Light Reflective Value / LRV ≥ 55)
    • Code Compliance: International Building Code (IBC) and International Residential Code (IRC) compliant up to 12' level spans (certified via CCRR)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadartmouth-chamfered-baluster
  • Familia de productoRailing Systems
  • Grupo de produtosBalusters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
  • Código CSI MasterFormat 201406 63 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plastic Railings
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Título OmniclassRailing