Publicar produtos
Fluted Panel Column Wrap
Fluted Panel Column Wrap

    Fluted Panel Column Wrap

    Traduzido por Google,

    Transforme postes estruturais em colunas elegantes e com detalhes arquitetônicos com os Revestimentos Celulares de PVC para Colunas da INTEX Millwork Solutions . Projetados para fácil adaptação sobre postes de suporte de madeira, aço ou alumínio, os Revestimentos para Colunas da INTEX oferecem a aparência clássica da marcenaria tradicional sem a necessidade de manutenção constante, apodrecimento, rachaduras ou danos causados ​​por insetos.

    Fabricados em PVC celular de alta densidade, esses revestimentos para colunas oferecem durabilidade superior, resistência à umidade e tolerância a condições climáticas extremas, tornando-os a escolha ideal para postes de varanda, pórticos, áreas de convivência ao ar livre e fachadas comerciais.

    Principais características e benefícios

    • Construção em PVC celular: Não apodrece, não deforma, não lasca, não descasca e não absorve umidade, sendo ideal para contato com o solo e ambientes costeiros agressivos.
    • Instalação fácil: Os designs de encaixe de duas ou quatro peças com juntas em esquadria permitem uma instalação rápida e sem emendas em torno de postes de suporte estrutural existentes.
    • Precisão arquitetônica: detalhes nítidos nas bordas e linhas limpas refletem perfis de acabamento clássicos, tanto históricos quanto modernos.
    • Baixa manutenção: Nunca precisa ser pintado para proteção, mas pode ser facilmente pintado com tinta látex 100% acrílica (LRV 55 ou superior) para combinar com qualquer paleta de cores.
    • Perfis versáteis: Disponíveis em estilos arquitetônicos quadrados não afilados, afilados, canelados, com painel rebaixado e com painel em relevo.
    • Kits de acabamento completos: As opções de acabamento para a parte superior e inferior (incluindo detalhes para a coroa, a base e o astrágalo) permitem personalização completa.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafluted-panel-column-wrap
    • Familia de productoNewels & Column Wraps
    • Grupo de produtosColumns
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Pilares
    • Código CSI MasterFormat 201406 44 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Posts and Columns
    • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
    • Título OmniclassColumns