Publicar produtos
Hampton Chamfered Baluster

Hampton Chamfered Baluster

Traduzido por Google,

Visão geral do produto

O sistema de guarda-corpo extrudado Hampton da INTEX apresenta um perfil clássico e arrojado de 8,9 cm (3,5") com topo plano, proporcionando uma aparência robusta e sofisticada. Construído com PVC celular 100% extrudado envolvendo um núcleo de reforço interno de alumínio de alta resistência, o sistema Hampton oferece integridade estrutural e resistência de nível comercial. Ele resiste ao apodrecimento, inchaço, rachaduras e corrosão, tornando-se uma solução ideal de baixa manutenção para varandas, sacadas e decks, tanto em projetos residenciais de alto padrão quanto em empreendimentos comerciais multifamiliares.

Principais características e benefícios

  • Perfil robusto da marcenaria: O generoso corrimão plano de 3,5" proporciona uma sensação de robustez e um enquadramento arquitetônico clássico.
  • Núcleo reforçado com alumínio: O reforço interno robusto em alumínio proporciona desempenho estrutural superior e estabilidade em grandes vãos.
  • Integração de hardware oculta: O sistema de suporte de montagem oculto em aço inoxidável garante uma estética limpa e sem parafusos, evitando manchas de ferrugem.
  • Construção em PVC celular: O revestimento externo de alto desempenho não apodrece, deforma, racha ou absorve umidade, mesmo em ambientes costeiros com alta umidade.
  • Versatilidade de Preenchimento Personalizado: Compatível com balaústres quadrados padrão de PVC celular, balaústres de vidro, preenchimento de cabos ou inserções de painéis personalizados.
  • Acabamento pronto para pintura: O acabamento branco fosco padrão não requer pintura, mas pode ser finalizado com tinta látex 100% acrílica (LRV ≥ 55).

Aplicações

  • Varandas para edifícios multifamiliares e comerciais
  • Varandas e terraços residenciais personalizados de alta qualidade
  • Ambientes costeiros e marinhos
  • Preservação Histórica e Arquitetura Tradicional
Especificação
  • Technical Specifications

    • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
    • Series: Hampton Extruded Rail System (RS30 Series)
    • Material Composition: Extruded Cellular PVC with Heavy-Duty Internal Aluminum Core Reinforcement
    • Top Rail Profile: 3-1/2" Flat Top Profile
    • System Heights: Standard 36" and 42" finished railing heights
    • Section Lengths: Standard 6', 8', and 10' level and stair section kits (custom spans available)
    • Standard Infill: 1-1/2" Solid Square Edge Cellular PVC Balusters
    • Fasteners & Hardware: Concealed 300-series stainless steel hardware with crush blocks
    • Finish / Color: Factory White Matte Finish (Paintable with 100% Acrylic Latex, Light Reflective Value / LRV ≥ 55)
    • Code Compliance: Meets International Building Code (IBC) and International Residential Code (IRC) guardrail standards
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahampton-chamfered-baluster
  • Familia de productoRailing Systems
  • Grupo de produtosBalusters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
  • Código CSI MasterFormat 201406 63 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plastic Railings
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Título OmniclassRailing