Publicar produtos
Hampton Glass Baluster

Hampton Glass Baluster

Traduzido por Google,

Visão geral do produto

O sistema de balaústres de vidro INTEX oferece uma opção sofisticada de preenchimento de guarda-corpos que maximiza as vistas panorâmicas e a circulação de ar, mantendo a segurança e a conformidade com as normas. Fabricados com vidro temperado de alta resistência de 6 mm (1/4") de espessura, esses balaústres verticais integram-se perfeitamente aos sistemas de corrimão superior e inferior em PVC celular INTEX (incluindo as linhas Liberty, Hampton, Providence, Dartmouth e Nautilus). Ideal para ambientes costeiros, refúgios à beira de lagos e varandas comerciais, este sistema oferece uma estética moderna e desobstruída com a durabilidade de baixa manutenção de materiais de qualidade marítima.

Principais características e benefícios

  • Vistas desobstruídas: Balaústres de vidro temperado transparente maximizam a visibilidade das paisagens circundantes, preservando a segurança tradicional das estruturas verticais.
  • Integração perfeita dos trilhos: Os trilhos superior e inferior possuem canais pré-perfurados projetados especificamente para balaústres de vidro, eliminando a necessidade de fixadores mecânicos, fresagem no local ou clipes visíveis.
  • Resistência à corrosão e às intempéries: Projetado para suportar as condições climáticas adversas do litoral sem enferrujar, embaçar ou se degradar com o tempo.
  • Fluxo de ar otimizado: A configuração vertical dos balaústres de vidro permite a circulação de brisas naturais, servindo também como um guarda-corpo seguro.
  • Baixa manutenção: Fácil de limpar com produtos de limpeza de vidro comuns; elimina a necessidade de repintura, aplicação de verniz ou tratamentos anticorrosivos.
  • Compatibilidade com múltiplos sistemas: Projetado para integrar-se perfeitamente aos principais perfis de trilhos de PVC celular da INTEX, criando um design de obra coeso.

Aplicações

  • Sistemas de decks para áreas costeiras e à beira-mar
  • Varandas comerciais e residenciais
  • Refeições ao ar livre e pátios de recepção
  • Paisagens montanhosas e propriedades rurais
Especificação
  • Technical Specifications

    • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
    • Material: 1/4" Thick Heavy-Duty Tempered Safety Glass
    • Baluster Dimensions: 1/4" x 3-5/8" (or 4") profiles available in 31" (for 36" rail height) and 37" (for 42" rail height)
    • Packaging: Sold in packs of 5 balusters
    • System Height Compatibility: 36" and 42" finished railing heights
    • Section Lengths: Compatible with standard 6' and 8' level rail section spans
    • Rail Compatibility: Liberty, Hampton, Providence, Dartmouth, and Nautilus series pre-routed glass-ready rail sets
    • Installation Method: Drop-in channel mounting (no exposed screws or metal clips)
    • Application Scope: Level guardrail installations (commercial & residential)
    • Code Compliance: Meets IRC and IBC safety standards for tempered architectural glass infills
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahampton-glass-baluster
  • Familia de productoRailing Systems
  • Grupo de produtosBalusters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
  • Código CSI MasterFormat 201406 63 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plastic Railings
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Título OmniclassRailing