Publicar produtos
Liberty Glass Baluster
Liberty Glass Baluster
Liberty Glass Baluster
Liberty Glass Baluster
Liberty Glass Baluster
Liberty Glass Baluster

    Liberty Glass Baluster

    Traduzido por Google,

    Visão geral do produto

    O sistema de balaústres de vidro INTEX oferece uma opção sofisticada de preenchimento de guarda-corpos que maximiza as vistas panorâmicas e a circulação de ar, mantendo a segurança e a conformidade com as normas. Fabricados com vidro temperado de alta resistência de 6 mm (1/4") de espessura, esses balaústres verticais integram-se perfeitamente aos sistemas de corrimão superior e inferior em PVC celular INTEX (incluindo as linhas Liberty, Hampton, Providence, Dartmouth e Nautilus). Ideal para ambientes costeiros, refúgios à beira de lagos e varandas comerciais, este sistema oferece uma estética moderna e desobstruída com a durabilidade de baixa manutenção de materiais de qualidade marítima.

    Principais características e benefícios

    • Vistas desobstruídas: Balaústres de vidro temperado transparente maximizam a visibilidade das paisagens circundantes, preservando a segurança tradicional das estruturas verticais.
    • Integração perfeita dos trilhos: Os trilhos superior e inferior possuem canais pré-perfurados projetados especificamente para balaústres de vidro, eliminando a necessidade de fixadores mecânicos, fresagem no local ou clipes visíveis.
    • Resistência à corrosão e às intempéries: Projetado para suportar as condições climáticas adversas do litoral sem enferrujar, embaçar ou se degradar com o tempo.
    • Fluxo de ar otimizado: A configuração vertical dos balaústres de vidro permite a circulação de brisas naturais, servindo também como um guarda-corpo seguro.
    • Baixa manutenção: Fácil de limpar com produtos de limpeza de vidro comuns; elimina a necessidade de repintura, aplicação de verniz ou tratamentos anticorrosivos.
    • Compatibilidade com múltiplos sistemas: Projetado para integrar-se perfeitamente aos principais perfis de trilhos de PVC celular da INTEX, criando um design de obra coeso.

    Aplicações

    • Sistemas de decks para áreas costeiras e à beira-mar
    • Varandas comerciais e residenciais
    • Refeições ao ar livre e pátios de recepção
    • Paisagens montanhosas e propriedades rurais
    Especificação
    • Technical Specifications

      • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
      • Material: 1/4" Thick Heavy-Duty Tempered Safety Glass
      • Baluster Dimensions: 1/4" x 3-5/8" (or 4") profiles available in 31" (for 36" rail height) and 37" (for 42" rail height)
      • Packaging: Sold in packs of 5 balusters
      • System Height Compatibility: 36" and 42" finished railing heights
      • Section Lengths: Compatible with standard 6' and 8' level rail section spans
      • Rail Compatibility: Liberty, Hampton, Providence, Dartmouth, and Nautilus series pre-routed glass-ready rail sets
      • Installation Method: Drop-in channel mounting (no exposed screws or metal clips)
      • Application Scope: Level guardrail installations (commercial & residential)
      • Code Compliance: Meets IRC and IBC safety standards for tempered architectural glass infills
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaliberty-glass-baluster
    • Familia de productoRailing Systems
    • Grupo de produtosBalusters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Código CSI MasterFormat 201406 63 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plastic Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing