Publicar produtos
Nautilus Plain Square Baluster

Nautilus Plain Square Baluster

Traduzido por Google,

Visão geral do produto

O sistema de guarda-corpo comercial extrudado INTEX Nautilus foi projetado especificamente para aplicações comerciais, municipais e multifamiliares de grande escala, onde o máximo desempenho estrutural e a conformidade com as normas são exigidos. Com um perfil robusto de trilho superior plano de 4,5 polegadas (11,4 cm), o sistema Nautilus combina um revestimento externo 100% em PVC celular extrudado com um núcleo interno de alumínio de alta resistência. Este sistema alcança impressionantes capacidades de grandes vãos sem ceder ou deformar, ao mesmo tempo que proporciona a aparência clássica e imponente da madeira trabalhada sob medida, com zero suscetibilidade à deterioração por umidade ou apodrecimento.

Principais características e benefícios

  • Perfil comercial de destaque: A robusta borda superior plana de 4,5 polegadas proporciona uma presença visual imponente e uma superfície conveniente para o contato com bebidas.
  • Capacidade estrutural máxima: Reforçado com um núcleo interno de alumínio de alta espessura, projetado para atender aos rigorosos requisitos de carga comercial em grandes vãos.
  • PVC celular de baixa manutenção: Não apodrece, racha, lasca, descasca ou absorve água, eliminando ciclos de repintura e reduzindo os custos de manutenção das instalações a longo prazo.
  • Sistema de fixação oculto: Os acessórios de montagem em aço inoxidável permanecem completamente escondidos, mantendo linhas arquitetônicas limpas e eliminando manchas de corrosão.
  • Compatibilidade versátil com preenchimento: Funciona com balaústres quadrados de PVC celular padrão, balaústres de vidro, sistemas de preenchimento com cabos ou painéis decorativos personalizados.
  • Acabamento pronto para pintura: O acabamento branco fosco de fábrica não requer pintura, mas aceita tinta látex 100% acrílica (LRV ≥ 55) para correspondência de cores personalizadas.

Aplicações

  • Varandas e áreas comuns em edifícios multifamiliares
  • Resorts comerciais, hotéis e pátios de hospitalidade
  • Calçadões municipais e estruturas públicas à beira-mar
  • Varandas e alpendres cobertos de alto padrão em propriedades de luxo.
Especificação
  • Technical Specifications

    • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
    • Series: Nautilus Commercial Extruded Rail System (RS45 Series)
    • Material Composition: Extruded Cellular PVC Shell with Heavy-Gauge Internal Aluminum Reinforcement Core
    • Top Rail Profile: 4-1/2" Flat Top Profile
    • System Heights: Standard 36" and 42" finished railing heights
    • Section Lengths: Standard 6', 8', 10', and 12' level and stair section kits (custom spans available)
    • Standard Infill: 1-1/2" Solid Square Edge Cellular PVC Balusters
    • Fasteners & Hardware: Concealed 300-series stainless steel hardware with structural crush blocks
    • Finish / Color: Factory White Matte Finish (Paintable with 100% Acrylic Latex, Light Reflective Value / LRV ≥ 55)
    • Code Compliance: Full International Building Code (IBC) and International Residential Code (IRC) compliance for commercial guardrails
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanautilus-plain-square-baluster
  • Familia de productoRailing Systems
  • Grupo de produtosBalusters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
  • Código CSI MasterFormat 201406 63 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plastic Railings
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Título OmniclassRailing