Publicar produtos
Raised Panel Column Wrap

Raised Panel Column Wrap

Traduzido por Google,

Transforme postes estruturais em colunas elegantes e com detalhes arquitetônicos com os Revestimentos Celulares de PVC para Colunas da INTEX Millwork Solutions . Projetados para fácil adaptação sobre postes de suporte de madeira, aço ou alumínio, os Revestimentos para Colunas da INTEX oferecem a aparência clássica da marcenaria tradicional sem a necessidade de manutenção constante, apodrecimento, rachaduras ou danos causados ​​por insetos.

Fabricados em PVC celular de alta densidade, esses revestimentos para colunas oferecem durabilidade superior, resistência à umidade e tolerância a condições climáticas extremas, tornando-os a escolha ideal para postes de varanda, pórticos, áreas de convivência ao ar livre e fachadas comerciais.

Principais características e benefícios

  • Construção em PVC celular: Não apodrece, não deforma, não lasca, não descasca e não absorve umidade, sendo ideal para contato com o solo e ambientes costeiros agressivos.
  • Instalação fácil: Os designs de encaixe de duas ou quatro peças com juntas em esquadria permitem uma instalação rápida e sem emendas em torno de postes de suporte estrutural existentes.
  • Precisão arquitetônica: detalhes nítidos nas bordas e linhas limpas refletem perfis de acabamento clássicos, tanto históricos quanto modernos.
  • Baixa manutenção: Nunca precisa ser pintado para proteção, mas pode ser facilmente pintado com tinta látex 100% acrílica (LRV 55 ou superior) para combinar com qualquer paleta de cores.
  • Perfis versáteis: Disponíveis em estilos arquitetônicos quadrados não afilados, afilados, canelados, com painel rebaixado e com painel em relevo.
  • Kits de acabamento completos: As opções de acabamento para a parte superior e inferior (incluindo detalhes para a coroa, a base e o astrágalo) permitem personalização completa.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaraised-panel-column-wrap
  • Familia de productoNewels & Column Wraps
  • Grupo de produtosColumns
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Pilares
  • Código CSI MasterFormat 201406 44 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Posts and Columns
  • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Título OmniclassColumns