Publicar produtos
Recessed Panel Newel Post Wrap

Recessed Panel Newel Post Wrap

Traduzido por Google,

Visão geral do produto

O poste extrudado INTEX oferece uma solução de alto desempenho e baixa manutenção para sistemas de guarda-corpo de varandas, decks e sacadas. Fabricados em PVC celular premium com tecnologia de extrusão, esses postes proporcionam a estética tradicional e os detalhes precisos da madeira trabalhada sob medida, sem a suscetibilidade à deterioração, inchaço ou degradação pelas intempéries. Projetados para integração perfeita em aplicações comerciais e residenciais de alto padrão, os postes extrudados INTEX são projetados para encaixar em torno de postes estruturais de madeira ou aço, oferecendo integridade estrutural aliada à beleza arquitetônica.

Principais características e benefícios

  • Durabilidade incomparável: Fabricado em PVC celular de alta densidade que não apodrece, lasca, descasca, racha ou absorve umidade.
  • Baixa manutenção: Altamente resistente à umidade, à exposição aos raios UV e a danos causados ​​por insetos, eliminando a necessidade de repinturas e selagens frequentes.
  • Integração versátil: Projetado para envolver postes estruturais padrão (madeira ou aço) ou para ser montado com ferragens de montagem INTEX especializadas.
  • Pronto para pintar: Chega pronto para acabamento com tinta látex 100% acrílica, na cor que melhor se adapta às necessidades do projeto.
  • Estética autêntica de marcenaria: Linhas nítidas e limpas e proporções clássicas reproduzem a marcenaria tradicional feita à mão em madeira.
  • Grau Comercial e Residencial: Opções em conformidade com o IRC e o IBC para ampla aplicação em projetos multifamiliares, comerciais e unifamiliares.

Aplicações

  • Varandas e alpendres comerciais
  • Complexos residenciais multifamiliares
  • Casas unifamiliares personalizadas e arquitetura costeira.
  • Renovações Históricas e Exteriores Tradicionais Modernos
Especificação
  • Technical Specifications

    • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
    • Material: Extruded / Cellular PVC
    • Finish / Color: Standard White (Paintable with 100% Acrylic Latex, LRV ≥ 55)
    • Profile Options: Available in multiple sizes (e.g., 5"x5", 6"x6", 8"x8", custom nominal sizes)
    • Height Options: Standard heights (e.g., 38", 44", 48", 54", 108" sleeve lengths)
    • Core Compatibility: Accepts internal structural pipe mounts or 4x4 / 6x6 wood posts
    • Compliance & Code: IBC and IRC code compliant (when installed per manufacturer guidelines)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarecessed-panel-newel-post-wrap
  • Familia de productoNewels & Column Wraps
  • Grupo de produtosNewels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Pilares
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 15
  • Título OmniclassPosts, Newel Posts, Pickets