Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

INTRA Endura drinking fountain

Ref. Exclusiva: ED2DF
Marca: Intra
Familia do produto: HWB/Drink fount
Grupo do produto: 301
Largura (mm): 331
Altura (mm): 236
Profundidade (mm): 338
Data de publicação: 2017-11-12
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (7)
Popular drink fountains that stand out with their great design. The fountains are made of stainless steel, a durable material that is easy to clean. This makes them very suitable for locations with high frequency use, such as schools, offices, airports, sports stadiums/buildings, railway stations and hospitals.

Drinking fountain, vandal resistant,for wall mounting. With cover for concealed in- and outlet. Supplied complete with water bubler, integrated waste, water trap. Dimension: 331 x 338 x 239 mm

Fasten the top and bottom bracket to the wall according to the enclosed drill template. Fix the bubler and connect to water. Connect the water trap to the outlet in the wall with a 32mm push fit tube (Not supplied). Fix the drinking fountain onto the top fixing bracket and lock it with the 2 headless screws to the bottom fixing to secure the fountain to the wall.


Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Projetado em: Norway
Fabricado em: Norway
Peso Líq. (kg): 4.6

Categoria BIMobject: Sanitários - Bidês
Classificação IFC: Object
Nome UNSPSC: Bidets
Código UNSPSC: 30181502
Uniclass 1.4 Código: L7215
Uniclass 1.4 Descrição: Bidets
Uniclass 2.0 Código: PR-35-79-24
Uniclass 2.0 Descrição: Drinking Fountain Packages
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_24
Uniclass 2015 Descrição: Drinking fountains
NBS Reference Código: 35-79-24
NBS Reference Descrição: Drinking Fountain Packages
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 47 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Drinking Fountains
OmniClass Número: 23-31 31 00
OmniClass Título: Drinking Fountains
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
Sanitary - Bidets

Nome Valor
Depth 236 mm
Handle Type Push
Height 338 mm
Lever Manual push
Method Of Operation Manual
Mounting Wall
Thickness 1.25 mm
Width 331 mm

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados