Publicar produtos
Pipes Tube Cluster C
Pipes Tube Cluster C
Pipes Tube Cluster C
Pipes Tube Cluster C
Pipes Tube Cluster C

    Pipes Tube Cluster C

    Traduzido por Google,
    "Puro impacto". Cada espaço deve ter algo intrigante e, portanto, precioso. Pipes Tube destina-se a melhorar o espaço. Como forte elemento decorativo, chama a atenção. Ainda assim, sua forma é simples o suficiente para se misturar com o ambiente. Uma variedade de tamanhos e cores permite que você seja criativo nas composições e dê um toque pessoal a cada espaço.
    Especificação
    • Installation: ceiling (C). Light source: high-power COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium. Optic: highly efficient with uniform distribution, metalized polycarbonate with lacquer finish. Body: aluminium, powder coated, many colour options. Advantages: decorative space element with cluster of pipes with different colour and lengths. Control gear: supplied with highly-efficient driver with fix output (FO) or dimmable (DALI). IP protection: 20.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPipes_Tube_Cluster_C
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosPipes Tube
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • ETIM CodeEG000030
    • ETIM NameAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
    Åland Islands
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    American Samoa
    Albania
    Armenia
    Antigua and Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Australia
    Andorra
    Azerbaijan
    Aruba
    Benin
    Brasil
    Cook Islands
    Austria
    Bahrain
    Barbados
    Botswana
    Chile
    Federated States of Micronesia
    Belarus
    Bangladesh
    Belize
    Burkina Faso
    Colombia
    Fiji
    Belgium
    Bhutan
    Bermuda
    Burundi
    Ecuador
    French Polynesia
    Bosnia and Herzegovina
    British Indian Ocean Territory
    British Virgin Islands
    Cabo Verde
    Falkland Islands (Islas Malvinas)
    Guam
    Bulgaria
    Brunei
    Canada
    Cameroon
    French Guiana
    Kiribati
    Croatia
    Cambodia
    Caribbean Netherlands
    Central African Republic
    Guyana
    Marshall Islands
    Cyprus
    China
    Cayman Islands
    Chad
    Paraguay
    Nauru
    Czech Republic
    Christmas Island
    Collectivity of Saint Martin
    Comoros
    Peru
    New Caledonia
    Denmark
    Cocos (Keeling) Islands
    Costa Rica
    Côte d'Ivoire
    Suriname
    New Zealand
    Estonia
    Georgia
    Cuba
    Democratic Republic of the Congo
    Uruguay
    Niue
    Faroe Islands
    Hong Kong
    Curaçao
    Djibouti
    Venezuela
    Norfolk Island
    Finland
    India
    Dominica
    Egypt
    Northern Mariana Islands
    France
    Indonesia
    Dominican Republic
    Equatorial Guinea
    Palau
    Germany
    Iran
    El Salvador
    Eritrea
    Papua New Guinea
    Gibraltar
    Iraq
    Greenland
    Ethiopia
    Pitcairn Islands
    Greece
    Israel
    Grenada
    Gabon
    Samoa
    Guernsey
    Japan
    Guadeloupe
    Ghana
    Solomon Islands
    Hungary
    Jordan
    Guatemala
    Guiné-Bissau
    Timor-Leste
    Iceland
    Kazakhstan
    Haiti
    Guinea
    Tokelau
    Ireland
    Kuwait
    Honduras
    Kenya
    Tonga
    Isle of Man
    Kyrgyzstan
    Jamaica
    Lesotho
    Tuvalu
    Italy
    Laos
    Martinique
    Liberia
    United States Minor Outlying Islands
    Jersey
    Lebanon
    Mexico
    Libya
    Vanuatu
    Latvia
    Macau
    Montserrat
    Madagascar
    Wallis and Futuna
    Liechtenstein
    Malaysia
    Nicaragua
    Malawi
    Lithuania
    Maldives
    Panama
    Mali
    Luxembourg
    Mongolia
    Puerto Rico
    Mauritania
    Macedônia do Norte
    Myanmar (Burma)
    Saint Kitts and Nevis
    Mauritius
    Malta
    Nepal
    Saint Lucia
    Mayotte
    Moldova
    Oman
    Saint Pierre and Miquelon
    Moçambique
    Monaco
    Pakistan
    Saint Vincent and the Grenadines
    Morocco
    Montenegro
    Palestine
    Saint-Barthélemy
    Namibia
    Netherlands
    Philippines
    Sint Maarten
    Niger
    Norway
    Qatar
    The Bahamas
    Nigeria
    Poland
    Saudi Arabia
    Trinidad and Tobago
    Republic of the Congo
    Portugal
    Singapore
    Turks and Caicos Islands
    República Democrática de São Tomé e Príncipe
    Romania
    South Korea
    U.S. Virgin Islands
    Reunion
    Russia
    Sri Lanka
    United States
    Rwanda
    San Marino
    Syria
    Saint Helena
    Serbia
    Taiwan
    Senegal
    Slovakia
    Tajikistan
    Seychelles
    Slovenia
    Thailand
    Sierra Leone
    Spain
    Turkmenistan
    Somalia
    Svalbard and Jan Mayen
    Turquia
    South Africa
    Sweden
    United Arab Emirates
    South Sudan
    Switzerland
    Uzbekistan
    Suazilândia
    Ukraine
    Vietnam
    Sudan
    United Kingdom
    Yemen
    Tanzania
    Vatican City
    The Gambia
    Togo
    Tunisia
    Uganda
    Western Sahara
    Zambia
    Zimbabwe

    Produtos parecidos

    3.8 out of 5 stars 3.8 (28)
    4.0 out of 5 stars 4.0 (48)
    4.9 out of 5 stars 4.9 (10)
    3.5 out of 5 stars 3.5 (6)