Publicar produtos
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark

    Pyrymyd Dark

    Traduzido por Google,

    Ecológico

    Você finalmente pode esquecer aqueles forros acústicos sem graça. Apresentamos o Pyrymyd, um produto multifuncional avançado, capaz de criar diversos cenários e microambientes personalizados. Por isso, é a escolha perfeita para escritórios e grandes espaços abertos.

    Os painéis acústicos 3D ecológicos são fabricados com fibra 100% reciclável, garantindo um desempenho acústico sustentável. Além disso, proporcionam uma distribuição de luz homogênea e eficiente.

    Especificação
    • Colours: Light grey, Black, Grey acoustic, Ivory sand, Amber sand

      Material: Thermoformed acoustic felt

      Reaction to fire classification: B – s2 d0

      Sound absorbing surface: 0,6 m2

      Installation: Suspended, Recessed trim-less

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapyrymyd-dark
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de produtosPyrymyd
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-05-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)85
    • Largura (mm)598
    • Profundidade (mm)598
    Relacionado
    • Material principalFibra de feltro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment