Publicar produtos
SUPERWOOD Interior Walls & Ceilings
Inventwood

SUPERWOOD Interior Walls & Ceilings

Traduzido por Google,

Revestimento de paredes e tetos internos SUPERWOOD:


As soluções SUPERWOOD para interiores foram concebidas para elevar ambientes comerciais onde desempenho e presença são essenciais. Trata-se de madeira, reestruturada a nível molecular para aplicações que exigem beleza arquitetônica e durabilidade de nível industrial. Com sua estética rica e autêntica e excepcional resistência ao desgaste, o SUPERWOOD oferece uma alternativa bela e de baixa manutenção aos materiais convencionais, transformando espaços comerciais com aconchego biofílico e elegância duradoura.

Características:

  • Madeira natural super-resistente, refinada e de alta resistência com um acabamento elegante.
  • Resistente ao fogo, ideal para casas modernas, interiores sofisticados e espaços comerciais.
  • Proporciona aconchego e beleza natural aos ambientes com durabilidade sem precedentes.

Aplicações:

  • Revestimento de parede e prateleiras
  • Armários de cozinha
  • Portas e acabamentos internos
  • montantes de janela
  • Mobiliário e acessórios
  • Revestimentos de piso para áreas de alto tráfego
  • Escadaria
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasuperwood-interior-cladding
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de produtosInterior Cladding
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-05
    • Número de edição1
    • Largura (mm)140
    • Profundidade (mm)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
    • Número OmniClass23-15 13 13
    • Título OmniclassInterior Wall and Ceiling Cladding