Publicar produtos
Washing Machine Outlet Box MWB Series

Washing Machine Outlet Box MWB Series

4.2 de 5 estrelas4.2(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Características
  • Caixa de calibre 20 / placa frontal de calibre 20
  • Placa frontal extra profunda
  • Porca deslizante para ser usada com adaptador macho de 2" ou
  • Revestimento em pó branco em acabamento de aço laminado a frio
  • Dreno reversível e opção de dreno central disponível bico de tubo de 2" (não incluído)
  • Protetor labial na parte inferior para evitar transbordamento
  • Kit de drenagem de 2” de PVC, ABS ou porca deslizante
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawashing-machine-outlet-box-mwb-series
  • Familia de productoLaundry Equipment
  • Grupo de produtosGuy Gray
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessory systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems