Publicar produtos
Inverted roof waterproofing with polyurethane liquid waterproofing membrane ISOFLEX-PU 540
Inverted roof waterproofing with polyurethane liquid waterproofing membrane ISOFLEX-PU 540

    Inverted roof waterproofing with polyurethane liquid waterproofing membrane ISOFLEX-PU 540

    Traduzido por Google,
    O sistema de cobertura invertida da ISOMAT oferece propriedades de impermeabilização e isolamento térmico à estrutura. Como camada impermeabilizante é utilizada a membrana impermeabilizante líquida de poliuretano monocomponente ISOFLEX-PU 540, o isolamento térmico é obtido com a aplicação de painéis de poliestireno extrudado (XPS) e a brita vem como camada final.

    Principais benefícios dos telhados balastrados invertidos:
    • Máxima resistência contra danos na membrana de impermeabilização com proteção permanente contra radiação solar, choque térmico, estresse mecânico, etc.
    • Fácil colocação ou remoção das placas de isolamento e materiais de lastro com acesso direto e inspeção da camada de impermeabilização.
    • Sem problemas de condensação no “lado frio” das placas de isolamento térmico, graças à boa ventilação do sistema.
    • Peso reduzido do lastro, em comparação com a construção de uma betonilha de cimento inclinada.


    Especificação
    • Porous surfaces are primed with the polyurethane primer PRIMER-PU 100. The one-component, polyurethane, liquid waterproofing membrane ISOFLEX-PU 540 offers high mechanical and chemical properties and forms a seamless, joint-free, elastic waterproof and vapor-permeable membrane. It is CE marked according to EN 1504-2 and certified as root resistant. On the waterproofing membrane, thermal insulation XPS panels are laid out, over them geotextile is placed and finally gravel is added.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainverted-roof-waterproofing-polyurethane-isoflexpu540
    • Familia de productoISOMAT
    • Grupo de produtosWATERPROOFING MATERIALS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principal1C Polyurethane
    • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCTelhado
    • Código ETIMEC010567
    • Nome ETIMRoofing material
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • Código CSI MasterFormat 201407 14 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17
    • Título OmniclassWaterproofing
    • Código CSI UniFormat IIB30
    • Título CSI UniFormat IIROOFING

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia