Publicar produtos
ISOPAN Isowall EVO
ISOPAN Isowall EVO
ISOPAN Isowall EVO
ISOPAN Isowall EVO
ISOPAN Isowall EVO
ISOPAN Isowall EVO
    Isopan
    Arquivado

    ISOPAN Isowall EVO

    Polyurethane sandwich panel for walls, with hidden fixing. UTILIZATION Isowall EVO is a sandwich panel covering used for walls of industrial and commercial buildings, characterized by a hidden fixing joint system. You can choose the type of external finishing from 3 different profiles. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Polyurethane insulation - Joint with hidden fixing - Possibility to choose the profile on the external side
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIsowall_evo
    • Familia de productoWall Panel
    • Grupo de produtosHidden fixing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-29
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1100
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emRussia
    • Fabricado emRussia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615