Publicar produtos
CLIMAVER Rectangular Trouser
ISOVER ES

CLIMAVER Rectangular Trouser

4.4 de 5 estrelas4.4(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Calças retangulares CLIMAVER conformadas pelo Método de Secção Reta com painel de lã de vidro ISOVER de alta densidade e não hidrofílica revestido no exterior com folha de alumínio reforçada com papel kraft e malha de vidro, que atua como barreira de vapor (espessura: 40mm) e CLIMAVER NETO (Espessura: 25mm), com tecido reforçado com preto de alta resistência mecânica. No caso do CLIMAVER PLUS R (espessura: 25mm), o forro interno é uma folha de alumínio reforçada com papel kraft
Especificação
  • CLIMAVER rectangular trouser conformed by ISOVER CLIMAVER NETO, CLIMAVER APTA or CLIMAVER PLUS R Mineral Wool Method consisting of high density ISOVER glass wool rigid panels, coated on the outside with an aluminum foil reinforced with paper Kraft and glass mesh, which acts as a steam barrier, and on the inside face, in the case of CLIMAVER APTA (Thickness: 40mm) and CLIMAVER NETO (Thickness: 25mm), with a reinforced colored glass net fabric Black with high mechanical resistance. In the case of CLIMAVER PLUS R (Thickness: 25mm), the inner lining is an aluminum foil reinforced with kraft paper. Complying with the standard UNE EN 14303 Products Thermal insulation for building equipment and industrial installations with a thermal conductivity of 0.032 to 0.038 W / (m • K), fire reaction class B-s1, d0 and designation code MW-EN 14303 -T5-MV1
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCLIMAVER_rectangular_trouser
  • Familia de productoConductos Climatización
  • Grupo de produtosMineral Wool
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-03-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLã mineral
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto