Publicar produtos
Isover Geowall
ISOVER ES

Isover Geowall

Traduzido por Google,
Painel de lã mineral ISOVER, não hidrofílico, sem revestimento.
Especificação
  • Due to its excellent thermal and acoustic performance, ISOVER's Geowall range is the best option for: Vertical interior partitions and cladding, especially drywall systems composed of a metal structure and laminated gypsum board. Thermal and acoustic insulation in facades using cladding or cavity walls.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaIsover_Geowall
  • Familia de productoTabiques
  • Grupo de produtosMineral Wool
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLã mineral
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede