Publicar produtos
Placotherm® Integra 185-mm-arena-APTA-(Glasroc® X)
ISOVER ES

Placotherm® Integra 185-mm-arena-APTA-(Glasroc® X)

Traduzido por Google,

Solução de fachada leve para uma construção mais eficiente, com fachada ventilada fixada à estrutura ou revestimento em argamassa com acabamento em pintura multifaixa.

Especificação
  • Light façade integral solution for more efficient construction, with ventilated façade fixed to the structure or mortar coating with multi-range paint finishing. Placotherm® Integra Façade System is composed by Glasroc® X or Aquaroc® outer plaster or cement boards and coated with Placotherm® Base finishing mortar, waterproofing sheet, sub-structure anchored to the support (THM uprights and THR rails), Isover mineral wool panels with high thermal and acoustic performance with steam barrier, and interior structure with double Placo®Phonique plasterboard for maximum acoustic, fire and robustness performance.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPlacotherm_Integra_185_mm_arena_APTA_Glasroc_X
  • Familia de productoFachada
  • Grupo de produtosMineral Wool
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEstuque
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
  • Classificação IFCParede