Publicar produtos
SPECIAL LIGHT PAVING SUPPORT - Art.187.2 from 55 to 95 mm

SPECIAL LIGHT PAVING SUPPORT - Art.187.2 from 55 to 95 mm

Traduzido por Google,
O SUPORTE DE PAVIMENTAÇÃO AJUSTÁVEL COM LUMINOSIDADE ESPECIAL pode ser usado externamente para a instalação de pisos elevados ao ar livre com acabamento cerâmico.
É a solução perfeita para transformar áreas inviáveis ​​em áreas viáveis, sejam elas impermeabilizadas ou não, permitindo também a passagem de cabos e tubulações.
Por esse motivo, os pisos elevados são usados ​​principalmente em construções novas ou em reformas onde se exige o máximo de design e flexibilidade, ou simplesmente para facilitar a inspeção da camada impermeabilizante ou de tubulações, cabos etc.
Os suportes de pavimentação ajustáveis ​​Special Light são produzidos utilizando apenas polipropileno e aditivos da mais alta qualidade. Essas matérias-primas de primeira linha garantem sua longa durabilidade e também aumentam a capacidade de carga.
Especificação
  • Supply and installation of adjustable Special Light paving supports made of polypropylene, for the realisation of raised floors for exteriors with ceramic. The support consists of: - Threaded base - Threaded screw - Fixed head Special Light with spacer-tabs available in 2,4,6,8, and 10 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaadjustable-paving-support_special-light_Art187_2
  • Grupo de produtosRAISED FLOORS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs, floor and paving elements