Publicar produtos
RAISE-UP DUAL SYSTEM EVOLUTION PAVING SUPPORT

RAISE-UP DUAL SYSTEM EVOLUTION PAVING SUPPORT

Traduzido por Google,
O sistema ADJUSTABLE PAVING SUPPORTS RAISE-UP DUAL SYSTEM EVOLUTION pode ser usado externamente para a instalação de pisos elevados ao ar livre, tanto com acabamento cerâmico quanto com deck, graças à viga Dual System Evolution.
São os suportes de pavimentação mais baixos da nossa gama de sistemas de suporte de pavimentação ajustáveis. Foram concebidos para utilização externa em pisos elevados, onde se exige uma espessura reduzida. São produzidos utilizando apenas polipropileno e aditivos da mais alta qualidade, matérias-primas que garantem a sua durabilidade e aumentam a capacidade de carga.
Especificação
  • Supply and installation of adjustable Raise-up paving supports Dual System Evolution made of polypropylene, for the realisation of raised floors for exteriors with ceramic, decking or wood. The system consists of: - Raise-up paving support Dual System Evolution (base and head with inclined ramps). - Aluminium joist Dual System Evolution, available in two variations: mm. 62x15 l. 2000 or mm. 62x25 l. 2000. - Non-slip silencer profile Dual System Evolution made of rubber with quick coupling (only for ceramic flooring). - Spacer element Dual System Evolution 2 or 4 mm (only for ceramic flooring).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaraise-up-dual-system-evolution
  • Grupo de produtosRAISED FLOORS
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2022-11-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundárioExtruded Aluminum
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs, floor and paving elements